??
Selección de modelo CAD
K0161.01250X22
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0161 - Volantes de disco de aluminio
Lista de materiales
K0161.01250X22
BESTKIPP
Referencia
K0161.01250X22
AUSF
Versión
Sin empuñadura cilíndrica, cubo sin ranura
D1
Diámetro
250 mm
D2
Diámetro
22 mm / inch
D3
Diámetro
50 mm
L1
Longitud
28 mm
L3
Longitud
49 mm
B3
Anchura
6 mm
T
Profundidad
24.8 mm
GRIFF1
Empuñadura cilíndrica fija
-
GRIFF2
Empuñadura cilíndrica giratoria
-
GEW
Poids
1.8700 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319503
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions